ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Industrial Ethernet patchcord, Cat. 6A, PUR, per catene portacavi

  • Basata su 2170488
  • Ulteriori varianti su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiocatena portacavi

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

Connettore maschio dritto / Connettore maschio dritto
2172237
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172238
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172239
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172240
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172241
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172242
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172243
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172244
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172245
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Connettore maschio dritto / connettore femmina dritto
2172207
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172208
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172209
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172210
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172211
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172212
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172213
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172214
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172215
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Da presa diritta a presa diritta
2172298
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12XF-S0,515,85
2172299
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12XF-S131,7
2172300
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12XF-S263,4
2172301
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12XF-S395,1
2172302
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12XF-S5158,5
2172303
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12XF-S7221,9
2172304
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12XF-S10317
2172305
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12XF-S15475,5
2172306
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12XF-S20634
Connettore maschio dritto / estremità cavo libera
2172246
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172247
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172248
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172249
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172250
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172251
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172252
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172253
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172254
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Connettore femmina / estremità cavo libera
2173036
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172255
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172256
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172257
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172258
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172259
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172260
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172261
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172262
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
  • Protezione ideale contro i disturbi elettromagnetici grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame intrecciata ad alto grado di copertura (SF/UTP).
  • Prodotto resistente, duraturo, grazie al materiale della guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, allo strappo e al taglio.
  • Testato con successo per oltre 4 milioni di cicli di curvatura nella catena portacavi.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e gravosi.
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti della CAT.6, classe E.
  • Adatto per l'uso in catene portacavi

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/19
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PUR
  • Diametro esterno: 7.8 mm
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Grado di protezione

  • IP 67

Codifica

  • M12: standard X

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.