ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12-M8

Cavo patch Ethernet industriale, M12 con codifica D su M8 con codifica A, diritta o angolata, guaina PUR, Cat.5 2 coppie

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Ulteriori varianti sotto
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeImpermeabile

EtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M8
2171944
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S0,510
2171945
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M8-S120
2171946
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M8-S240
2171947
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M8-S360
2171948
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M8-S5100
2171949
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M8-S10200
2171950
IE-EC-5-M12D-S-15-P-2-26-FD-M8-S15300
2171951
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M8-S20400
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie al cavo multiconduttore Star-Quad e alla doppia schermatura in foglio di plastica
    laminato in alluminione calza di schermatura in rame con elevato grado di copertura (SF/UTP).
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/19
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo patch precablato con connettore M12 D-coded e connettore M8
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 16 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M8 - IP67
  • M12 - IP69

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: -30°C fino +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.