ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

Industrial Ethernet Patchcord M12/RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore M12 su connettore RJ45, privo di alogeni, flessibile

  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ulteriori varianti sotto
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o su richiesta.
  • Basata su 2170283

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeImpermeabile

EtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta RJ45
2171085
IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-RJ45119
2171086
IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-RJ45238
2171087
IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-RJ45357
2171088
IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45595
2171089
IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-RJ4510190
2171090
IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-RJ4520380
spina ad angolo M12 e spina dritta RJ45
2171878
IE-5-M12D-A-1-H-2-26-7-RJ45119
2171879
IE-5-M12D-A-2-H-2-26-7-RJ45238
2171880
IE-5-M12D-A-3-H-2-26-7-RJ45357
2171881
IE-5-M12D-A-5-H-2-26-7-RJ45595
2171883
IE-5-M12D-A-10-H-2-26-7-RJ4510190
2171885
IE-5-M12D-A-20-H-2-26-7-RJ4520380
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti
  • CAT.5-Performance

Applicazione

  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni
  • Per applicazioni flessibili
  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/7
  • La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
  • Colore: blu acqua (simile RAL 5021)
  • Cordoni di connessione pre-assemblati con connettore M12 con codifica D e connettore RJ45
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5 °C a +60 °C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.