ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Cordone di connessione EC Ethernet industriale M12

Cavo patch Ethernet industriale, M12 con codifica D, dritto o angolato, guaina PUR, Cat.5 a 2 coppie

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Ulteriori varianti sotto
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeImpermeabile

EtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M12
2171778
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171779
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171780
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171781
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171782
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171783
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171784
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
spina ad angolo M12 e spina dritta M12
2171785
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-S0,510
2171786
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-S120
2171787
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-S240
2171788
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-S360
2171789
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-S5100
2171790
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-S10200
2171791
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-S20400
spina dritta M12 ed estremità cavo libera
2171792
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171793
IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-OE120
2171794
IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-OE240
2171795
IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-OE360
2171796
IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-OE5100
2171797
IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE10200
2171798
IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-OE20400
spina ad angolo M12 ed estremità cavo libera
2171870
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-OE0,510
2171871
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-OE120
2171872
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-OE240
2171873
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-OE360
2171874
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-OE5100
2171875
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-OE10200
2171876
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-OE20400
spina ad angolo M12 e spina ad angolo M12
2171906
IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-A0,510
2171907
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A120
2171908
IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-A240
2171909
IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A360
2171910
IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-A5100
2171911
IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-A10200
2171913
IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-A20400
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie al cavo multiconduttore Star-Quad e alla doppia schermatura in foglio di plastica
    laminato in alluminione calza di schermatura in rame con elevato grado di copertura (SF/UTP).
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/19
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 16 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 - IP69

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: -30°C fino +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.