ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Patchcord M12/RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore M12 su connettore RJ45, PVC, flessibile

  • Basata su 2170886
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeImpermeabile

PROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta RJ45
2171214
IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171215
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171216
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171217
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171218
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
2171219
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-RJ4510313
2171220
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ4520626
spina ad angolo M12 e spina dritta RJ45
2171221
IE-PNB-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171222
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171223
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171224
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171225
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
2171226
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-RJ4510313
2171227
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-RJ4520626
2171422
IE-PNB-5-M12DF-S-0,5-Y-2-22-7-RJ450,39,39
Connettore femmina diritto M12 per montaggio posteriore su connettore maschio diritto RJ45
2171293
IE-PNB-5-M12DF-S-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171294
IE-PNB-5-M12DF-S-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171295
IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171296
IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171297
IE-PNB-5-M12DF-S-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Posa mobile
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Adatto per l'impiego nel settore industriale
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cordoni di connessione pre-assemblati con connettore M12 con codifica D e connettore RJ45
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Grado di protezione

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +60°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.