ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Patchcord M12/RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo A, Cat.5, connettore M12 su connettore RJ45, PVC

  • Basata su 2170893
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeImpermeabile

DeviceNetPROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta RJ45
2171164
IE-PNA-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-1-RJ450,515,2
2171165
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-RJ45130,4
2171166
IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-RJ45260,8
2171167
IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-RJ45391,2
2171168
IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-RJ455152
2171169
IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ4510304
2171170
IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-RJ4520608
spina ad angolo M12 e spina dritta RJ45
2171171
IE-PNA-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-1-RJ450,515,2
2171172
IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-RJ45130,4
2171173
IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-RJ45260,8
2171174
IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-RJ45391,2
2171175
IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-RJ455152
2171176
IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-RJ4510304
2171177
IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-RJ4520608
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Posa fissa
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)

Costruzione

  • Conduttore rigido, 2x2x AWG22/1
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cordoni di connessione pre-assemblati con connettore M12 con codifica D e connettore RJ45
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Durante l'installazione: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Grado di protezione

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -20 °C a +60 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet