ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12

Industrial Ethernet Patchcord M12

Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore M12, codifica D, PUR, flessibile

  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M12
2171097
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S119
2171098
IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-M12D-S238
2171099
IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-M12D-S357
2171100
IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-M12D-S595
2171101
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S10190
2171102
IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-M12D-S20380
spina dritta M12 ed estremità cavo libera
2171103
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-OE119
2171104
IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-OE238
2171105
IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-OE357
2171106
IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-OE595
2171107
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-OE10190
2171108
IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-OE20380
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Adatto per l'impiego nel settore industriale
  • Per interni
  • Per applicazioni flessibili

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/7
  • La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: blu acqua (simile RAL 5021)
  • Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione

Grado di protezione

  • IP69

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +50°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.