ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45
Industrial Ethernet Patchcord RJ45
Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore RJ45, privo di alogeni, flessibile, 2 o 4 coppie
- Privo di alogeni e autoestinguente
- Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
- Basata su 2170283
| Codice articolo | Length (m) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|
| 2-coppie: spina dritta RJ45 e spina dritta RJ45 | ||||
2171091
| 1 | |||
2171092
| 2 | |||
2171093
| 3 | |||
2171094
| 5 | |||
2171095
| 10 | |||
2171096
| 20 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
- Per il collegamento diretto tra due componenti
- CAT.5-Performance
Applicazione
- Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
- Automazione industriale
- Per interni
- Per applicazioni flessibili
- Automazione industriale
Caratteristiche del prodotto
- Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
- 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
- 4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/7
- La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
- Colore: blu acqua (simile RAL 5021)
- Cavo patch precablato con connettori RJ45
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: da -5 °C a +60 °C
- Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
