ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A
Per cablaggio conforme a PROFINET nel quadro elettrico
Cavi patch categoria 6A, Classe EA - per applicazioni PROFINET all'interno del quadro elettrico
Basata su 2170934
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Soluzione flessibile per connessioni rapide
Norm references / Approvals
- Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
- RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
- Cavo con AWM Style 21576, 80°C 1000V secondo UL 758
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7
- La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
- S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
- Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
- Diametro esterno: 6.4 mm
- Colore della guaina esterna: verde (RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
- Flessibile: 8 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP20
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
