ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Per cablaggio conforme a PROFINET nel quadro elettrico

Cavi patch categoria 6A, Classe EA - per applicazioni PROFINET all'interno del quadro elettrico

Basata su 2170934

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotti

CULUSPROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

2170570
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,250,257
2170571
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,50,514
2170572
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,0128
2170573
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,51,542
2170574
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0256
2170575
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,52,570
2170576
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,0384
2170577
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,04112
2170578
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,05140
2170600ETHERLINE Cabinet Cat.6A 7,57,5-
2170579
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 10,010-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Soluzione flessibile per connessioni rapide

Norm references / Approvals

  • Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Cavo con AWM Style 21576, 80°C 1000V secondo UL 758

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7
  • La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
  • Diametro esterno: 6.4 mm
  • Colore della guaina esterna: verde (RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno
  • Flessibile: 8 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP20

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.