ETHERLINE® PN Cat.7 FD
Alta flessibilità
Cavo Industrial Ethernet Cat.7 per impiego altamente flessibile; 4 coppie; guaina esterna PUR con certificazione UL (CMX), 4x2x24/7AWG, PROFINET tipo C
- Cavo Industrial Ethernet
- Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
- Cat.7 adatto per 10Gbit/s
| Codice articolo | Numero di coppie e sezione AWG | Massimo diametro del conduttore in mm | Diametro esterno mm | Peso rame kg/km | Weight (kg/km) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170487
| 4x2x24/7AWG | 1,4 | 9.4 | 44 | 98 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Numerose applicazioni con Industrial Ethernet, ad es. PROFINET tipo C, per posa fissa e posa mobile.
- Schermatura di alta qualità per ambienti soggetti a disturbi elettromagnetici
- Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
- 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet
Applicazione
- Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
- Lunghezza cavo max per 100 Mbit/s fino a 10 Gbit/s = 100 m
- Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
- Testato per oltre 3 milioni di cicli di piegatura nelle applicazioni in catene portacavi
- Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
Norm references / Approvals
- Requisiti elettrici secondo IEC 61156-6
- The cable is UL/CSA-certified (CMX)
- UL AWM Style 21576
- Autoestinguenza secondo IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
- Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
- Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
- SF/FTP: schermatura totale in calza di fili di rame stagnato e in foglio di alluminio e schermatura sulle singole coppie in foglio di alluminio
- Guaina esterna in PUR
- Colore: verde (simil RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Tensione di picco
- (non per uso potenza) 100 V
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
- Posa mobile: 15 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Impedenza caratteristica
- nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Posa mobile: da -10 °C a +70 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
