UNITRONIC® BUS SAFETY
Cavi SafetyBUS per la trasmissione seriale di dati sensibili
Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per trasmissioni seriali nei circuiti di sicurezza
Applicazione
- UNITRONIC®BUS SAFETY - posa fissa UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - impiego superflessibile
- Per sistemi, come ad es. SafetyBUS p®, basati sul noto protocollo CAN bus
Caratteristiche del prodotto
- I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
- 500 kbit/s = max.100 m
- 250 kbit/s = max.250 m
- 125 kbit/s = max.500 m
- 50 kbit/s = max.1.000 m
Riferimenti normativi/approvazioni
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Costruzione
- Fili in rame nudo a trefoli
- Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
- Calza di fili di rame stagnati
- Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
- Colore guaina esterna: giallo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Certificazioni
- VersioneUNITRONIC® BUS SAFETY FC: AWM Style 2464 (80°C 300V)
Mutua capacità
- (800 Hz): max. 45 nF/km
Tensione di picco
- (non adatto per uso potenza) 250 V
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 52 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 3000 V
Conduttore/conduttore: 1.500 V (versione FD)
Impedenza caratteristica
- 120 ohm
Campo di temperatura
- UNITRONIC BUS SAFETY:Posa fissa: da -30°C a +80°CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Posa fissa: da -40°C a +80°C Mobile: da -30 a + 80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- SafetyBUS p® è un marchio depositato della Pilz GmbH & Co.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

