UNITRONIC® BUS CAN
Cavo bus CAN per la posa fissa - certificate UL/SCA
Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
CAN = Controller Area Network
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Posa fissa
Caratteristiche del prodotto
- Massima velocità di trasmissione: 1 Mbit/s per lunghezza segmento
40 m - Per distanze maggiori sono necessari conduttori con sezioni più grandi. Vedi tabella di seguito (valori da ISO 11898).
- ISO 11898 fornisce indicazioni relative alle lunghezze di segmento, le sezioni dei conduttori e i bitrate
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Standardizzato a livello internazionale ISO 11898
- UL/CSA tipo CMX (UL 444)
Costruzione
- 0,22 + 0,34 + 0,5: conduttore in fili di rame nudo, 7 fili
0,75: conduttore in fili sottili di rame nudo - Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
- Colorazione dei conduttori secondo DIN 47100
- Calza in rame
- Guaina esterna: PVC, violetto (RAL 4001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 186 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica
- 120 ohm
Campo di temperatura
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Posa mobile: da -5°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

