
UNITRONIC® BUS ASI
Cavi AS-INTERFACE per sistemi di collegamento in campo
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C
"LD” = versione per lunghe distanze
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La nuova versione del BUS ASI LD 2 x 2.5 (lunga distanza) permette di collegare anche i moduli collocati a maggior distanza.
È possibile ridurre gli alimentatori AS-I. Il BUS ASI LD è compatibile anche con le versioni precedenti fino alla versione 1.5 - Le versioni in gomma sono prive di alogeni
Applicazione
- Comunicazione tra sensori/attuatori
- UNITRONIC® Fieldbus
Cablaggio per sensori/attuatori - Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Le versioni in TPE sono dotate di guaina esterna resistente agli oli. Sono adatte alle zone umide, in particolare con l'uso di lubrificanti di raffreddamento solubili in acqua.
Caratteristiche del prodotto
- Dati ed energia sono trasmessi attraverso cavo piatto bipolare, non schermato e con geometricamente contro l'inversione di polarità.
- Il contatto con i conduttori avviene per mezzo della tecnica di perforazione di isolante attraverso i moduli ASI.
- Il collegamento dei sensori ai moduli ASI (moduli di accoppiamento) avviene grazie ai cavi tondi (cavi di collegamento).
Norm references / Approvals
- ASI è uno standar a livello europeo nell'EN 50295 e a livello internazionale nell'IEC 62026-2
- Versione in PVC A con approvazione UL/CSA (CMX)
- Versione UL/CSA: certificata CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V FT4
Costruzione
- Conduttore: trefoli di fili sottili in rame stagnato
- Isolamento conduttore blu e marrone
- Materiale del rivestimento esterno: gomma (G), elastomero termoplastico privo di alogeni (TPE) PVC
- Guaina esterna: giallo (RAL 1023), nero (RAL 9005), rosso (RAL 3000), grigio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
- Giallo: 300 V (non per uso potenza)
Nero: 300 V (non per uso potenza)
Rosso: 300 V
Resistenza del conduttore
- 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 12 mm
- Posa mobile 24 mm
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
Campo di temperatura
- Secondo il materiale della guaina esterna:
PVC: da -30°C a +90°C
Atri materiali: da -40°C a +85°C - Durante l'installazione:
PVC da -20 °C a +90 °C
Altri materiali:
da -30 °C a +85 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Lapp Kabel è membro dell’ AS-International Association
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
