EPIC® DATA PB Sub-D
Connettore ad innesto PROFIBUS con M12/collegamento filettato | REPEATER
Connettore PROFIBUS Sub-D, morsetti a vite, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°
- Disponibile anche con LED di diagnostica
- M12, versione REPEATER
- Versioni con doppia porta Sub-D
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Collegamento semplice con M12 / morsetti a vite
- Sensore/attuatore
- Resistenze di terminazione integrate (selezionabili)
- Versione REPEATER: Ripetitore di segnale integrato
Caratteristiche del prodotto
- Max. velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
- Max. assorbimento: 12,5 mA(con LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
- Alimentazione: 4.75 - 5.25 V DC
- Resistenza di terminazione in "ON" = cavo bus dal campo disconnesso
- Versione REPEATER: per una semplice estensione della rete PROFIBUS: fino a 3 ripetitori- 1 tratta PROFIBUS aggiuntiva- isolata galvanicamente
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
- Versione ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (categoria 3G zona 2)
Costruzione
- Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) migliorata grazie all'alloggiamento metallico
- Versioni con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica (PG)
- Per diametro esterno del cavo: confezioni 5 - 8 mm / M12 con codifica B
- Versione con LED: comunicazione bus - (verde)invio dato - (blu)resistenza di terminazione "on" - (arancione)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub
Dimensioni
- 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12 - (LuxLaxH)
Tipo di collegamento
- Vite
- M12
Grado di protezione
- IP 20
Resistenza di terminazione
- 150 Ω
Interfacce
- Connettore femmina Sub-D, 9 poli
Morsettiere fino a 1,0 mm² / M12 con codifica B
Condizioni ambientali ammesse
- Temperatura di esercizio: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
