EPIC® DATA PB Sub-D

Connettore ad innesto PROFIBUS con M12/collegamento filettato | REPEATER

Connettore PROFIBUS Sub-D, morsetti a vite, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°

  • Disponibile anche con LED di diagnostica
  • M12, versione REPEATER
  • Versioni con doppia porta Sub-D

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneLeggeroIngombri ridotti

cRUusPROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloVersionePG-InterfaceLED diagnosticiUnità di base

Prezzo di base

Uscita cavo a 35°
21700507
ED-PB-35-nono
21700506
ED-PB-35-PG-no
Uscita cavo a 90°
21700504
ED-PB-90-nono
21700503
ED-PB-90-PG-no
21700530
ED-PB-90-LED-no
21700529
ED-PB-90-PG-LED-
21700541
ED-PB-90-RP-PGREPEATER
Uscita cavo a 180° (AX)
21700505
ED-PB-AX-nono
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento semplice con M12 / morsetti a vite
  • Sensore/attuatore
  • Resistenze di terminazione integrate (selezionabili)
  • Versione REPEATER: Ripetitore di segnale integrato

Caratteristiche del prodotto

  • Max. velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
  • Max. assorbimento: 12,5 mA(con LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
  • Alimentazione: 4.75 - 5.25 V DC
  • Resistenza di terminazione in "ON" = cavo bus dal campo disconnesso
  • Versione REPEATER: per una semplice estensione della rete PROFIBUS: fino a 3 ripetitori- 1 tratta PROFIBUS aggiuntiva- isolata galvanicamente

Norm references / Approvals

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • Versione ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (categoria 3G zona 2)

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC) migliorata grazie all'alloggiamento metallico
  • Versioni con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica (PG)
  • Per diametro esterno del cavo: confezioni 5 - 8 mm / M12 con codifica B
  • Versione con LED: comunicazione bus - (verde)invio dato - (blu)resistenza di terminazione "on" - (arancione)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (LuxLaxH)

Tipo di collegamento

  • Vite
  • M12

Grado di protezione

  • IP 20

Resistenza di terminazione

  • 150 Ω

Interfacce

  • Connettore femmina Sub-D, 9 poli
    Morsettiere fino a 1,0 mm² / M12 con codifica B

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: -25°C to +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.