ÖLFLEX® LIFT N

Cavi per ascensori in PVC flessibili alle basse temperature con elemento di supporto

ÖLFLEX® LIFT N - Cavo di controllo e comando in PVC con componente di supporto per montacarichi/ascensore, 300/500V, classe 6, altamente flessibile, utilizzabile all’aperto

Nuovo prodotto, segue ÖLFLEX® LIFT

Per esternoResistente alle basse temperatureScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Max. lunghezza di sospensione (m)Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2027019
5 G 1.09,85048129
2027020
7 G 1.011,38067,2190
2027022
12 G 1.016,180115,2370
2027024
18 G 1.016,360172,8430
2027027
24 G 1.019,360230,4595
2027029
36 G 1.02290345,6815
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Speciale struttura del cavo per una lunga durata
  • Molto flessibile grazie al conduttore con fili sottilissimi

Applicazione

  • Cavo per ascensori per garantire il funzionamento elettrico di diverse funzioni nella costruzione di ascensori
  • Adatto all'impiego in ascensori esterni
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
  • Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Componente di supporto in fibra sintetica
  • Nastratura in fibra tessile tra conduttori e guaina
  • Guaina esterna in PVC speciale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando ascensore

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Lunghezza di sospensione

  • vedi tabella articolo sotto

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 20 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -15°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.