EPIC® H-B 48 SGR-LB

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

La custodia robusta per due matrici è costituita da una leva in lunghezza e un ingresso cavo ed è prevista per l’impiego nell’industria della plastica.

CE

Codice articolo Article descriptionMPGUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: base da pannello (1 ingresso, leva singola)
10165000
H-B 48 SGR 29-291
10165100
H-B 48 SGR 36-361
19165000
H-B 48 SGR M3232-1
19165100
H-B 48 SGR M4040-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Alimentazione e dati in un connettore grazie alla custodia h-b 48 adatta a contenere due inserti a 24 poli
  • Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello
  • Con leva singola
  • 1 ingresso laterale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.