H07RN-F
Tipo standard
Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo
- Sollecitazione meccanica media
- Resistente agli oli
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per applicazioni con stress meccanico
- 1000 V AC @ protetto + posa statica
- I cavi flessibili in gomma monoconduttore H07RN-F offrono resistenza al cortocircuito tra conduttori attivi e di terra secondo IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
Applicazione
- Alimentazione di dispositivi portatili secondo EN 50565-2
- Per sollecitazione meccanica media
- Per applicazioni industriali ed agricole
- Per ambienti asciutti, umidi e bagnati e per posa fissa secondo EN 50565-2
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente agli oli secondo EN 60811-404
Norm references / Approvals
- <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21
Costruzione
- Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
- Isolamento del conduttore in gomma EI 4
- Guaina esterna in gomma EM 2
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/750 V
Tensione di prova
- 2500 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Corrente nominale (A)
- Secondo IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- posa fissa: da -25°C a +60°C
- Movimento occasionale: da -25° C a + 60° C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.