A-2Y(L)2Y...ST III BD cavo telefonico per esterni
Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Cavi esterni per sistemi di telecomunicazioni ed elaborazione dati
- Non installare i cavi per posa interrata o destinati alla posa protetta, in zone a rischio di incendio
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna nera (RAL 9005)
- Resistente ai raggi UV e resistente all'acqua
- La versione piena (A-2YF(L)2Y...ST III BD) è anche a tenuta d'acqua longitudinale
Norm references / Approvals
- Secondo DIN VDE 0816
Costruzione
- Conduttore rigido in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
- Cordatura in fasci, ogni fascio è composto da 5 star-quad
- Nastratura in carta
- Schermatura in foglio di materiale plastico laminato, guaina esterna in PE
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni
Codice di identificazione dei conduttori
- conforme con VDE 0816, vedi tabella T10
Mutua capacità
- A 800 Hz: max. 52 nF/km
Accoppiamento
- K1: 98 % <400 pF/300 m
- K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
Sezione conduttore in
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Attenuazione cavo / attenuazione
- A 800 Hz 0,6 mm: ca 1,04 dB/km
- A 800 Hz 0,8 mm: ca 0,78 dB/km
Raggio minimo di curvatura
- 10 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 500 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Resistenza dell'anello
- 0,6 mm: 130 Ohm/km
- 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: da -20 °C a +50 °C
Dopo l'installazione: ≤ +70 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
