ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

  • Soddisfa EN 50264-3-1 tipo MM e
    EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

15381000
2.59.024118,1
15381001
4.09.738,4145,8
15381002
6.010.257,6175,7
15381003
10.011.296231,7
15381004
16.012.2153,6302,7
15381005
25.014.5240445,4
15381006
35.015.7336565,6
15381007
50.017.7480747
15381008
70.019.4672972,1
15381009
95.021.49121.249,5
15381010
120.023.411521.556,6
15381011
150.025.414401895
15381012
185.027.517762.281,1
15381013
240.031.823042.982,2
15381014
300.033.028803.553,6
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza dielettrica e resistenza meccanica grazie alla struttura del cavo a due strati
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il cablaggio di quadri elettrici, distributori, converter, motori e batterie
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50264-3-1
    - Resistente al carburante a norma EN 50264-3-1
    - Resistente agli acidi a norma EN 50264-3-1
    - Resistente agli alcali a norma EN 50264-3-1
    - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-1/
    EN 50305)
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 50382-2 tipo FF
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101

Costruzione

  • Trefoli in rame stagnato, filo sottile
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EI 109
  • Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Cordatura conduttori

  • A filo sottile secondo IEC 60228, conduttori classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    ≤ 12 mm: 3 x DE
    > 12 mm: 4 x DE
  • Movimento occasionale:
    ≤ 12 mm: 4 x DE
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x DE
    > 20 mm: 6 x DE
    (DE = diametro esterno)

Tensione Nominale (V)

  • U0/U AC 3,6/6 kV
  • Um AC 7,2 kV
    V0 DC 5,4 kV

Tensione di prova

  • 11 kV AC; 26 kV DC

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -45°C a +120°C (20.000 h) -50°C conf. GOST 20.57.406-81
  • Movimento occasionale:
    da -35°C a +90°C
    Corto circuito: +200°C (5s)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.