ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V

Cavo multipolare schermato in conformità a EN 50306-4 3P tipo MM S altamente performante per il settore ferroviario

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Corrisponde a EN 45545-2, in riferimento a EN 50306-4 classe P, tipo MM S
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a +125°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

15315000
2 X 0.54.619,36637,82
15315001
3 X 0.54.824,8844,57
15315002
4 X 0.55.230,8754,47
15315003
6 X 0.56.042,95472,3
15315033
7 X 0.50.155,67-
15315004
8 X 0.56.561,26394,36
15315034
13 X 0.50.190,87-
15315035
19 X 0.50.1124,99-
15315036
37 X 0.50.1237,4-
15315037
48 X 0.50.1298,353-
15315005
2 X 0.755.025,67146,49
15315006
3 X 0.755.233,71156,09
15315007
4 X 0.755.742,18269,18
15315008
6 X 0.756.665,35996,16
15315038
7 X 0.750.172,56-
15315009
8 X 0.757.183,995123,14
15315039
13 X 0.750.1127,02-
15315040
19 X 0.750.1186,47-
15315041
37 X 0.750.1332,93-
15315042
48 X 0.750.1422,464-
15315010
2 X 1.05.231,41554,04
15315011
3 X 1.05.541,9766,42
15315012
4 X 1.06.052,89680,98
15315013
6 X 1.07.181,745117,48
15315043
7 X 1.00.191,35-
15315014
8 X 1.08.2105,404157,11
15315044
13 X 1.00.1158,64-
15315045
19 X 1.00.1233,59-
15315046
37 X 1.00.1445,9-
15315047
48 X 1.00.1564,997-
15315015
2 X 1.56.244,09473,57
15315016
3 X 1.56.565,52694,52
15315017
4 X 1.57.182,137118,46
15315018
6 X 1.58.8117,216171,64
15315048
7 X 1.50.1134,973-
15315019
8 X 1.59.5151,94222,26
15315049
13 X 1.50.1256,725-
15315050
19 X 1.50.1355,283-
15315051
37 X 1.50.1676,696-
15315052
48 X 1.50.1840-
15315020
2 X 2.57.875,424119,8
15315021
3 X 2.58.2102,072150,37
15315022
4 X 2.59.0129,754190,63
15315053
6 X 2.50.1205,363-
15315054
8 X 2.50.1272,942-
15315055
13 X 2.50.1425,702-
15315056
19 X 2.50.1592,702-
15315057
37 X 2.50.11.136,314-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamenti con spessore ridotto ma performanti consentono installazioni in spazi contenuti
  • Schermatura in calza di rame per soddisfare i requisiti EMC nella protezione contro le interferenze elettromagnetiche
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il controllo e il monitoraggio di circuiti e per il bloccaggio di circuiti e cablaggi interni di apparecchiature all'interno di treni e locomotive
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50306
    - Resistente al carburante a norma EN 50306
    - Resistente agli acidi a norma EN 50306
    - Resistente agli alcali a norma EN 50306
    - Resistente all'ozono a norma EN 50306
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Secondo EN 50306-4 classe P, tipo MM S
  • NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
    (propagazione delle fiamme / fumo)

Costruzione

  • Trefolo in rame stagnato, 19 o 37 fili, SRC (conduttore circolare speciale)
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EN 50306
  • Colore dell'isolamento: bianco con numerazione nera
  • Rivestimento: foglio plastico privo di alogeni
  • Schermatura: calza di schermatura in rame stagnato
  • Il materiale reticolato è altamente resistente agli oli, ai combustibili, agli alcali e agli acidi.
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • bianco con numerazione nera

Cordatura conduttori

  • 19 o 37 fili SRC (conduttore circolare speciale) a norma EN 50306-1

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0: 600 V AC U0/U: 300/500 V AC conforme a EN 50306 Um: 550 V AC

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conduttore di terra

  • G = con conduttore di protezione GN-YE
    X = senza conduttore di protezione

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conf. GOST 20.57.406-81
  • Movimento occasionale:
    da -35°C a +105°C
    Corto circuito: +160°C (5s)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.