ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose

ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione

  • Elevata resistenza meccanica
  • Ottima resistenza agli oli
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Resistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CEECOLABEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
1313852
2 X 0.757.44585
1313103
3 G 0.757.95299
1313853
3 X 0.757.95299
1313104
4 G 0.758.477114
1313854
4 X 0.758.477114
1313105
5 G 0.758.984130
1313855
5 X 0.758.984130
1313107
7 G 0.759.792161
1313857
7 X 0.759.792161
1313112
12 G 0.7512.3138245
1313118
18 G 0.7514.5219354
1313125
25 G 0.7516.6277463
1313134
34 G 0.7518.9420598
1313141
41 G 0.7520.6500725
1313902
2 X 1.07.95097
1313203
3 G 1.08.277111
1313903
3 X 1.08.277111
1313204
4 G 1.08.787129
1313904
4 X 1.08.787129
1313205
5 G 1.09.590152
1313207
7 G 1.010.2110184
1313212
12 G 1.013.3194306
1313218
18 G 1.015.5267417
1313225
25 G 1.017.5379541
1313234
34 G 1.020.3516735
1313241
41 G 1.022610860
1313952
2 X 1.58.577116
1313303
3 G 1.58.985135
1313953
3 X 1.58.985135
1313304
4 G 1.59.6100162
1313954
4 X 1.59.6100162
1313305
5 G 1.510.3120187
1313955
5 X 1.510.3120187
1313307
7 G 1.511.3152236
1313957
7 X 1.511.3152236
1313312
12 G 1.514.8267392
1313318
18 G 1.517.2400536
1313325
25 G 1.520.1572742
1313334
34 G 1.521.9754960
1313341
41 G 1.524.78741118
1313403
3 G 2.510.3121191
1313404
4 G 2.511.3163232
1313405
5 G 2.512.6199282
1313407
7 G 2.513.9261370
1313412
12 G 2.517.2470580
1313504
4 G 4.013.4238345
1313505
5 G 4.014.7279412
1313604
4 G 6.015.8318483
1313605
5 G 6.017.3370576
1313614
4 G 10.019558733
1313624
4 G 16.022.28041340
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Compatibile con diverse soluzioni di acidi per pulizia e disinfezione
  • Maggior robustezza grazie alla guaina interna
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Misurazioni e controllo
  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
  • Nei limiti del range di temperatura può essere adatto per posa mobile all'aperto

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0285
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in poliuretano (PUR)
  • Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.