ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose
ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione.
- Elevata resistenza meccanica
- Ottima resistenza agli oli
- Adatto a molteplici applicazioni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Compatibile con diverse soluzioni di acidi per pulizia e disinfezione
- Disponibile anche come cavo di alimentazione conforme a DESINA con guaina esterna nera
Applicazione
- Macchine industriali e macchine utensili
- Misurazioni e controllo
- Industria alimentare e dell'imballaggio
- Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
- L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura
Caratteristiche del prodotto
- Elevata resistenza agli oli
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Resistente a idrolisi e ai microbi
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0285
- Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC speciale
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina in poliuretano (PUR)
- Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)
- DESINA: Nero (simile a RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- DESINA - Tecnologia di installazione decentralizzata e standardizzata per macchine utensili e sistemi di produzione
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
