ÖLFLEX® AQUA 510 P

Cavo di potenza; 3 - 4 conduttori; 1,5 - 4 mm²; 450 / 750 V; PUR; codifica a colori; flessibile; resistente all'abrasione; resistente all'olio; resistente al freddo; uso subacqueo fino a 10 m

ÖLFLEX® AQUA 510 P - durevole e robusto cavo di potenza in PUR per l'acquacoltura, riduce l'infestazione da alghe e bivalvi, è resistente ai raggi UV e all'ozono, resiste all'ammoniaca ed è adatto all'uso in acqua di mare.

  • Eccellente per l'acquacoltura
  • Guaina esterna robusta in PUR nera
  • Tensione nominale 450/750 V

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CECollaudato VDEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1310010
3 G 1.51043,2118
1310011
4 G 1.51157,6148
1310015
3 G 2.511.772167
1310016
4 G 2.512.896211
1310020
3 G 413.7115,2238
1310021
4 G 415153,6303
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La guaina esterna, realizzata con una speciale mescola di PUR, è resistente all'ammoniaca, ai raggi UV, all'ozono e all'acqua di mare.
  • La superficie esterna lucida e liscia della guaina riduce l'infestazione di alghe e molluschi, è repellente allo sporco e facile da pulire.
  • Normalmente testato per l'uso in acqua dolce fino a 10 m di profondità e 40 °C di temperatura dell'acqua.
  • Il design molto robusto del cavo consente l'utilizzo in zone climatiche subpolari, temperate, subtropicali e tropicali.
  • La guaina esterna rinforzata riduce il rischio di danni in caso di maggiori sollecitazioni meccaniche.

Applicazione

  • L'isolamento a bassa capacità assicura un'elevata qualità di trasmissione su lunghe distanze.
  • Le aree di applicazione tipiche sono i sistemi di aerazione per l'acquacoltura, gli ormeggi nei porti, i sistemi di fontane a zampillo, i cantieri, i campeggi, la tecnologia degli eventi e l'agricoltura.
  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • Può essere utilizzato in ambienti asciutti, umidi e soprattutto in ambienti gravosi e con presenza di oli.
  • La guaina esterna, realizzata con una speciale mescola PUR, è resistente all'acqua e adatta all'uso permanente sott'acqua.

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente all'acqua salata secondo UL 1309
  • Buona resistenza a soluzione acquosa ammoniacale
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-2-21
  • Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in PP speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Colorato secondo VDE 0293-308 (HD 308)
  • Guaina in tessuto morbido
  • Guaina esterna: PUR, nero lucido (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • (da 7 conduttori con numerazione)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.