ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 V

VDE tested single cores according to EN 50525-3-41 (H07Z-K) for more demanding requirements

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Testato e marcato VDE
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio

AutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureTempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEVDEDNVEACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourm/ringm/boxPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750 V
1235000
1.53giallo/verde100-14,421
1235001
1.53nero100-14,421
1235002
1.53blu100-14,421
1235003
1.53marrone100-14,421
1235005
1.53giallo100-14,421
1235006
1.53verde100-14,421
1235007
1.53viola100-14,421
1235009
1.53arancione100-14,421
1235104
1.53rosso100-14,421
1235105
1.53bianco100-14,421
1235106
1.53grigio100-14,421
1235114
1.53blu scuro100-14,421
1235003K
1.53marrone-200014,421
1235001K
1.53nero-200014,421
1235106K
1.53grigio-200014,421
1235002K
1.53blu-200014,421
1235000K
1.53giallo/verde-200014,421
1235009K
1.53arancione-200014,421
1235114K
1.53blu scuro-200014,421
1235105K
1.53bianco-200014,421
1235104K
1.53rosso-200014,421
1236000
2.53.6giallo/verde100-2433
1236001
2.53.6nero100-2433
1236002
2.53.6blu100-2433
1236003
2.53.6marrone100-2433
1236005
2.53.6giallo100-2433
1236006
2.53.6verde100-2433
1236007
2.53.6viola100-2433
1236009
2.53.6arancione100-2433
1236104
2.53.6rosso100-2433
1236105
2.53.6bianco100-2433
1236106
2.53.6grigio100-2433
1236114
2.53.6blu scuro100-2433
1236001K
2.53.6nero-12002433
1237000
44.3giallo/verde100-38,449
1237001
44.3nero100-38,449
1237002
44.3blu100-38,449
1237003
44.3marrone100-38,449
1237009
44.3arancione100-38,449
1237104
44.3rosso100-38,449
1237105
44.3bianco100-38,449
1237106
44.3grigio100-38,449
1237114
44.3blu scuro100-38,449
1238000
64.8giallo/verde100-57,667
1238001
64.8nero100-57,667
1238002
64.8blu100-57,667
1238003
64.8marrone100-57,667
1238104
64.8rosso100-57,667
1238106
64.8grigio100-57,667
1238114
64.8blu scuro100-57,667
1239000
106.2giallo/verde100-96112
1239001
106.2nero100-96112
1239002
106.2blu100-96112
1239003
106.2marrone100-96112
1239104
106.2rosso100-96112
1240000
167.2giallo/verde100-153,6172
1240001
167.2nero100-153,6172
1240002
167.2blu100-153,6172
1240003
167.2marrone100-153,6172
1240104
167.2rosso100-153,6172
1240114
167.2blu scuro100-153,6172
1241000
258.9giallo/verde100-240262
1241001
258.9nero100-240262
1242000
3510.1giallo/verde100-336362
1242001
3510.1nero100-336362
1243000
5012.5giallo/verde100-480512
1243001
5012.5nero100-480512
1244000
7014.2giallo/verde100-672710
1244001
7014.2nero100-672710
1245000
9516.6giallo/verde100-912937
1245001
9516.6nero100-912937
1246001
12018.2nero100-11521159
1247000
15020.6giallo/verde100-14401447
1247001
15020.6nero100-14401447
1248001
18522.5nero100-17761790
1249001
24026.4nero100-23042318
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
  • Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
  • Certificato per applicazioni marine

Applicazione

  • Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
  • Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
  • Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
  • Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
  • Per il cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco:
    - Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
    - Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
    - Bassa tossicità (EN 50305)
  • Elevata autoestinguenza:
    H05Z-K (da 0,5mm² a 1,0mm²):
    vedi data sheet
    H07Z-K (≥ 1,5mm²): autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25,
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B

Norm references / Approvals

  • Versioni H05Z-K and H07Z-K secondo EN50525-3-41 con caratteristiche migliorate
  • Certificato DNV GL n ° TAE00003NF

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0mm² U0/U 300/500 V
    Da 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa : da -55°C a +125°C
    Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.