ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500 V
Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K)
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Testato e marcato VDE
- Caratteristiche migliorate in caso di incendio
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
- Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
- Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
- Certificato per applicazioni marine
Applicazione
- Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
- Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
- Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
- Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
- Per il cablaggio di quadri elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Reazione al fuoco:
- Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Privo di alogeni (IEC 60754-1)
- Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
- Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
- Bassa tossicità (EN 50305) - Elevata autoestinguenza:
H05Z-K (da 0,5mm² a 1,0mm²):
vedi data sheet
H07Z-K (≥ 1,5mm²): autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25, - Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B
Norm references / Approvals
- Versioni H05Z-K and H07Z-K secondo EN50525-3-41 con caratteristiche migliorate
- Certificato DNV GL n ° TAE00003NF
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Fino a 1,0mm² U0/U 300/500 V
Da 1,5 mm² U0/U 450/750 V - Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta
Tensione di prova
- 4000 V
Campo di temperatura
- Posa fissa : da -55°C a +125°C
Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.