ÖLFLEX® HEAT 700 SC

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +700 °C

Conduttore unipolare resistente al calore, fino a +700 °C, 300/500 V, conduttore in rame nichelato, isolamento e guaina in fibra di vetro, per l'alimentazione in ambienti caldi.

Per posa all'asciutto

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1232670
1.82,46
1232672
2.44,812
1232673
2.57,213
1232674
2.99,617
1232675
314,422
1232676
3.52433
1232677
3.938,447
1232678
4.657,674
1232679
7.896144
1232680
8.2154192
1232681
9.8240276
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Estremamente resistente al calore fino a +700 °C grazie ai materiali perfettamente abbinati: conduttore in rame nichelato, isolamento del nucleo in treccia multipla di fibra di vetro e guaina esterna in treccia di fibra di vetro.
  • Rispetto a un conduttore in nichel puro, il conduttore in rame nichelato a trefoli sottili consente di ottenere una migliore conducibilità elettrica, una maggiore rigidità dielettrica e di scegliere sezioni trasversali più piccole.
  • I materiali privi di alogeni e ignifughi riducono il rischio di propagazione delle fiamme in caso di incendio.

Applicazione

  • Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica in ambienti estremamente caldi.
  • I settori di applicazione tipici sono i moduli di riscaldamento, gli apparecchi di riscaldamento elettrici, gli armadi di riscaldamento, le cucine elettriche e i riscaldamenti ad accumulo notturno.
  • Industria pesante, impianti siderurgici, fonderie, del vetro e della ceramica, industrie chimiche
  • Macchine, apparecchiature e stazioni e sottostazioni
  • Per posa fissa e movimento occasionale

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente
  • Privo di alogeni
  • Adatto solo per l'uso all'asciutto
  • ÖLFLEX® HEAT 1565 SC è consigliato se la temperatura di picco dell'applicazione può superare brevemente i 700°C

Costruzione

  • Trefoli di rame nichelato non poroso a filo sottile
  • Isolamento del conduttore con rivestimento in fibra di vetro e calza in fibra di vetro impregnata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Filo sottile
  • vedi Datasheet

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 150 mm

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 1800 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -50°C a +700°C (è necessaria un'adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.