ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +700 °C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo unipolare isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +650°C

Per posa all'asciutto

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso Nickel (kg/km)Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1232650
0.52.44,813
1232651
0.752.57,615
1232652
1.02.99,717
1232653
1.5314,823
1232654
2.53.523,534
1232655
4.03.938,654
1232656
6.04.657,984
1232657
10.07.896,5120
1232658
16.08.2152199
1232659
25.09.8236,4300
1232660
35.010.6332,8399
1232661
50.011.2481,1540
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per le aree in cui la temperatura di installazione e la temperatura ambiente è molto alta
  • Ottima conducibilità elettrica grazie al filo in nickel anche a temperature elevate

Applicazione

  • Moduli di riscaldamento, apparecchi di riscaldamento elettrici, armadi di riscaldamento
  • Altiforni, forni elettrici, termocoperte industriali
  • Industria pesante, impianti siderurgici, fonderie, del vetro e della ceramica, industrie chimiche
  • Macchine, apparecchiature e stazioni e sottostazioni

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente
  • Privo di alogeni
  • Adatto solo per l'uso all'asciutto
  • ÖLFLEX® HEAT 1565 SC è consigliato se la temperatura di picco dell'applicazione può superare brevemente i 700°C

Costruzione

  • Fili di nichel
  • Isolamento del conduttore con rivestimento in fibra di vetro e calza in fibra di vetro impregnata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Filo sottile
  • vedi Datasheet

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 1800 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -50°C a +700°C (è necessaria un'adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.