ÖLFLEX® TORSION FRNC

Cavi resistenti a basse temperature e all'olio per applicazioni flessibili con sollecitazione di torsione, privi di alogeni - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, torsione drip loop turbina eolica -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +res. ozono

  • Resistente alla torsione, flessibile a freddo e resistente all'olio
  • Privo di alogeni, altamente autoestinguente, bassa emissione di fumi

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CERUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150378
16 G 1.014.8153,6392
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150312
4 G 2.511.396242
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486
1150362
5 G 10.020.5480799
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Installazione fissa o mobile
  • Torsione in impianti eolici

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente alle torsioni fino a ±150 °/m in drip loop di impianti eolici
  • Resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, alla temperatura, ai raggi UV (EN 50525-1 / VDE 0285-525-1, EN 50618 / VDE 0283-618, EN 50620 / VDE 0285-620, EN ISO 4892-2 / metodo A) e all'ozono ( EN 50396)
  • Resistente agli spruzzi di acqua marina e resistente agli olii, incl. EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Test di resistenza al fuoco:
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1);
    - Corrosività ridotta (IEC 60754-2);
    - Ridotta densità dei gas di combustione (IEC 61034-2);
    - Altamente autoestinguente (IEC 60332-3-24 o -25; IEC 60332-1-2)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

Costruzione

  • Conduttore a fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in mescola di poliolefina
  • Schermatura totale opzionale (versione D) per il contenimento di disturbi elettromagnetici tramite posa di fili in rame stagnato
  • Guaina esterna in speciale mescola
    priva di alogeni, colore nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Codice colore HD 308 fino a 5 conduttori, da 6 conduttori in su nero con numerazione bianca (eccetto PE)
  • Cavi di segnale a coppie: DIN 47100

Cordatura conduttori

  • IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Flessibile: 10x diametro esterno
  • Fissa: 6x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV

Tensione di prova

  • C/C: 4.000 V

Campo di temperatura

  • da -40°C a +90°C UL: max +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: bobina
  • Altre caratteristiche costruttive su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.