EPIC® H-A 16

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione

La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a un piolino e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione.

  • Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
  • Universale per la trasmissione di corrente e tensione
  • Made in Germany

Automazione industrialeguidaEolicoTempo di montaggioIngombri ridottiTensioneMolteplici approvazioni

CEVDEcRUus

Codice articolo Article descriptionTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Terminazione a vite H-A 16
10530000
H-A 16 SSmaschiosì1 - 165
10531000
H-A 16 BSfemminasì1 - 165
10532000
H-A 16 SSmaschio-1 - 165
10533000
H-A 16 BSfemmina-1 - 165
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Universale per la trasmissione di corrente e tensione
  • Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
  • Inserto per connettore sottile per applicazioni standard
  • Collegamento filettato di facile manutenzione per diverse sezioni, testa della vita PH1 adatta per avvitatore elettrico
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo
  • Industria plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 14 A
    CSA: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • 1,5 - 4 mohm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 16 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.