EPIC® H-A 16

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione

La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a un piolino e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione.

  • Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
  • Universale per la trasmissione di corrente e tensione
  • Made in Germany

Automazione industrialeguidaEolicoTempo di montaggioIngombri ridottiTensioneMolteplici approvazioni

CEVDEcRUus

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Terminazione a vite H-A 16
10530000
H-A 16 SSmaschio1 - 165
10531000
H-A 16 BSfemmina1 - 165
10532000
H-A 16 SSmaschio-1 - 165
10533000
H-A 16 BSfemmina-1 - 165
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Universale per la trasmissione di corrente e tensione
  • Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
  • Inserto per connettore sottile per applicazioni standard
  • Collegamento filettato di facile manutenzione per diverse sezioni, testa della vita PH1 adatta per avvitatore elettrico
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo
  • Industria plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 14 A
    CSA: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • 1,5 - 4 mohm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 16 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.