Power H-S
Inserti di potenza
La matrice del connettore è idonea per la trasmissione di intensità di corrente elevate in piccole aree. Dispone di collegamenti a vite assiale per l’installazione senza attrezzi speciali.
- Per correnti elevate in ingombri ristretti
- Collegamento a vite assiale per cablaggio senza attrezzi speciali
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio semplice e rapido
- Per correnti elevate
- Spazio di ingombro ridotto
- Collegamento a vite assiale per cablaggio senza attrezzi speciali
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 1 mOhm
Numero di contatti
- 4 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite assiale
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Lunghezza di spelatura (mm)
- 8
Materiale
- Policarbonato PC
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
