UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv

Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata

RE-2Y(ST)Yv: cavi per dati computer PVC, conduttore Cu a 7 fili, a bassa capacità, coppie intrecciate, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughi

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

interferenze

CEFire

No data available for display
Codice articolo Dimensione e sezione in mmDiametro esterno [mm]Colore guaina esternaPeso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

1032447
10 x 2 x 0.515,8nero110295
1032460
12 x 2 x 1.318,2nero322524
1032446
1 x 2 x 0.57,2nero1574
1032440
1 x 2 x 0.57,2blu1574
1032457
1 x 2 x 1.38,4nero31107
1032452
1 x 2 x 1.38,4blu31107
1032449
20 x 2 x 0.520nero210445
1032461
24 x 2 x 1.325,2nero684978
1032456
24 x 2 x 1.325,2blu684978
1032450
36 x 2 x 0.525,2nero370720
1032451
48 x 2 x 0.528,7nero490899
1032458
4 x 2 x 1.312,9nero114235
1032453
4 x 2 x 1.312,9blu114235
1032459
8 x 2 x 1.316,4nero218387
1032401
2 x 2 x 0.58,5blu3097
1032412
2 x 2 x 0.58,5nero3097
0032413
4 x 2 x 0.511,1nero50140
1032423
2 x 2 x 1.310,2blu62156
1032431
2 x 2 x 1.310,2nero62156
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • Bassa capacità a causa dell'isolamento a base di poliolefina

Applicazione

  • Nei sistemi di misurazione, regolazione e controllo
  • Impiegato elettricamente per il collegamento di moderni elaboratori di processo dove è necessaria l'analisi di grandi quantità di dati, ad es. negli inceneritori di rifiuti ma anche negli impianti di depurazione delle acque
  • I cavi sono adatti per la posa fissa in ambienti asciutti e umidi e, con la guaina esterna nera, possono essere impiegati anche all'esterno
  • Grazie allo spessore medio minimo nominale della guaina esterna di almeno 1,8 mm per applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose

Caratteristiche del prodotto

  • Colore guaina esterna:
    nero per applicazioni all'esterno o blu per sistemi a sicurezza intrinseca
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • In conformità alla norma EN 50288-7

Costruzione

  • Conduttore a trefoli in rame nudo a 7 fili,
    isolamento del conduttore in polietilene (PE),
    conduttori con cordatura a coppia,
    coppie a strati
  • La formazione completa dei trefoli comprende 1 conduttore per la comunicazione (color arancione); il conduttore di comunicazione non è presente nelle versioni single-pair
  • Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato
  • Guaina esterna in PVC rinforzata
  • Colore guaina esterna: nero, (RAL 9005) o blu (RAL 5015)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttore a: nero
    Conduttore b: bianco
    con numerazione progressiva:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ecc.
  • Versione a terna: nero, bianco, rosso

Mutua capacità

  • (valori di riferimento a 800 Hz):
    C/C: 0,5 mm² max. 75 nF/km
  • (valori di riferimento a 800 Hz):
    C/C 1,3 mm²: max. 100 nF/km

Resistenza del conduttore

  • 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: max. 14,3 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 7,5 x diametro esterno

Attenuazione da interferenza diafonica

  • A 60 kHz min. 0,88 dB/km

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V
  • Conduttore/schermo: 1.000 V

Impedenza caratteristica

  • ca. 100 Ohm

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.