ÖLFLEX® CHAIN 819 P

Cavo di comando altamente flessibile con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio - certificato

ÖLFLEX® CHAIN 819 P - Cavo di comando altamente flessibile con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio in mescola speciale PU

  • Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate
  • Ottima resistenza agli oli
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America

Resistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1027857
4 G 25.024.99601.259,5
1027800
2 X 0.55.29,630,7
1027801
3 G 0.55.514,439,2
1027802
4 G 0.5619,248,5
1027803
5 G 0.56.52458
1027804
7 G 0.57.733,679
1027805
12 G 0.59.257,6121,1
1027806
18 G 0.51186,4177,9
1027807
25 G 0.513.3120250
1027810
2 X 0.755.614,437,9
1027811
3 G 0.75621,649,4
1027812
4 G 0.756.528,861,5
1027813
5 G 0.757.13674,5
1027814
7 G 0.758.550,4105,6
1027815
12 G 0.7510.386,4163,3
1027816
18 G 0.7512.2129,6239
1027817
25 G 0.7514.8180334,8
1027820
2 X 1.05.919,243,1
1027821
3 G 1.06.328,856,5
1027822
4 G 1.06.93971,3
1027823
5 G 1.07.54886,2
1027824
7 G 1.0967122,3
1027825
12 G 1.010.9115,2190,3
1027826
18 G 1.013.2172,8285,4
1027827
25 G 1.015.7240391,2
1027830
2 X 1.56.528,855,6
1027831
3 G 1.56.943,274,5
1027832
4 G 1.57.65894,7
1027833
5 G 1.58.572119,3
1027834
7 G 1.510.3100,8169,5
1027835
12 G 1.512.3172,8263,9
1027836
18 G 1.514.9259,2395,1
1027837
25 G 1.517.9360549,4
1027840
3 G 2.58.472115,6
1027841
4 G 2.59.396148,2
1027844
5 G 2.510.4120186
1027842
7 G 2.512.7168268,9
1027843
12 G 2.515.2288420,2
1027850
4 G 4.011.1153,6222,1
1027852
4 G 10.017.2384541
1027855
4 G 16.020.1614,4804,6
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Accresciuta durata grazie alla resistenza del materiale di guaina
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto alla posa in zone umide e oleose di macchine utensili e linee di produzione
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • Applicazioni in ambienti interni e asciutti

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Autoestinguenza: IEC/EN: 60332-1-2; UL/CSA: Horizontal Flame, FT2
  • Meccanicamente robusto
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna in mescola speciale PU Lapp, nera (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: -40°C to +70°C (UL: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.