ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose

ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio
  • Certificato DNV GL

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEDNVEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V
1024300
2 X 0.56.09,638
1024301
3 G 0.56.314,446
1024360
3 X 0.56.314,460,37
1024302
4 G 0.56.919,255
1024361
4 X 0.56.919,272,74
1024303
5 G 0.57.52486,45
1024304
7 G 0.58.433,6109,7
1024307
2 X 0.756.414,440
1024308
3 G 0.756.821,653
1024362
3 X 0.756.821,672,34
1024309
4 G 0.757.428,869
1024363
4 X 0.757.428,887,55
1024310
5 G 0.758.33686
1024311
7 G 0.759.050127
1024312
12 G 0.7512.286218,69
1024315
2 X 1.06.619,250
1024316
3 G 1.07.028,867
1024364
3 X 1.07.028,880,74
1024317
4 G 1.07.838,487
1024365
4 X 1.07.838,4102,13
1024318
5 G 1.08.648107
1024319
7 G 1.09.567152
1024320
12 G 1.012.8115221
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
  • Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
  • Certificato per applicazioni marine

Applicazione

  • Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
  • Utilizzo in sistemi di trasporto e per esterni
  • Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
  • Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
  • Adatto per l'impiego all'esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa emissione di gass tossici e corrosivi:
    - Privo di alogeni IEC 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi IEC 60754-2
    - Bassa emissione di fumi IEC 61034-2
    - Bassa tossicità EN 50305
  • - Autoestinguenza:
    - IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25
    - NF C 32-070 (C1)
    - NF-F 16-101 (Class C)
  • Resistente agli oli secondo IEC 60227-1 (ST9) e EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Norm references / Approvals

  • Certificato DNV GL
  • Secondo EN 50525-3-21 e EN 50525-3-41

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -35 °C a +120 °C
  • Posa fissa : da -55°C a +125°C
    Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.