ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Cavo servo ibrido a bassa capacità con rivestimento in PUR per applicazioni in catene portacavi estremamente dinamiche - certificato

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS - Cavi ibridi per applicazioni in costante movimento con UL/cUL AWM.

  • Soluzioni monocavo per servomotori
  • Idonei per numerosi protocolli di trasmissione OEM
  • Extended Line Performance - Requisiti elevati nella catena portacavi

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

7OCS Version 1
1023375
4 G 1,5 + (2 x 0,75) + (4 x 24AWG)13.3154252
1023385
4 G 22AWG + (2 x 22AWG) + (4 x 0,20)9.875128
1023386
4 G 19AWG + (2 x 21AWG) + (4 x 0,20)10.6100159
1023380
4 G 1,5 + (2 x 1,5) + (4 x 0,20)12.7170257
1023381
4 G 2,5 + (2 x 1,5) + (4 x 0,20)13.7210303
7OCS Version 3
1023373
4 G 1,5 + (2 x 0,75) + (2 x 0,30 + 2 x 2 x 0,15)12.8165250
1023374
4 G 2,5 + (2 x 1) + (2 x 0,30 + 2 x 2 x 0,15)14.2213316
1023376
4 G 4 + (2 x 1) + (2 x 0,30 + 2 x 2 x 0,15)15.8275395
7OCS Version 4
1023387
4 G 1,5 + (1 x Z50) + 2 x (2 x 1)15.7196332
1023388
4 G 2,5 + (1 x Z50) + 2 x (2 x 1)16.7242390
1023389
4 G 4 + (1 x Z50) + 2 x (2 x 1)17.7300458
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Solo un cavo di collegamento tra convertitore di frequenza e sistema di feedback del motore. Il segnale viene trasmesso dalle coppie di dati integrate, dalla cordatura a star-quad o dai conduttori di segnale al posto del cavo per encoder.
  • Costi di cablaggio ridotti
  • Spazio e peso ridotti grazie alla composizione ibrida del cavo
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Ingegneria dell'automazione
  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per macchine automatiche
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • OCS - One Cable Solution
  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiali privi di alogeni
  • Flessibile alle basse temperature

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21223 ovvero 20233
    cRU AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Conduttori con fili sottili e sottilissimi di rame nudo o zincato
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Versione differente in base all’articolo: conduttori di potenza con coppia o fascio di conduttori di controllo a schermatura separata cordati assieme a coppie dati specifiche, cordature a star-quad o conduttori di segnale
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in poliuretano (PUR), arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Vedere i datasheets per i dettagli

Cordatura conduttori

  • Conduttori di potenza e coppie o fasci per freno: fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
  • Conduttori di segnale, coppie dati e cordatura a star-quad: filo sottile

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di potenza e controllo:
    Versione 1,3 & 4: IEC U0/U 600/1000 V
    versione 2: IEC 300 V
    UL tutte le versioni: consultare la scheda tecnica
    Coppie dati individuali e cordatura a star-quad: consultare la scheda tecnica

Tensione di prova

  • Vedere i datasheets per i dettagli

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.