ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL

Cavo servo ibrido a bassa capacità con rivestimento in PUR per l’impiego in robot cartesiani - certificato

ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL - Cavo ibrido per l’impiego in robot cartesiani con UL/cUL AWM.

  • Soluzione O.C.S. cavo unico
  • Adatti per le interfacce Hiperface DSL® e SCS open link
  • 3D - Flessione e torsione contemporanee

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazionePer esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CERUC_RU

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1023351
4 G 0,5 + (2 x 0,25) + (2 x 26AWG)9.470130
1023352
4 G 1,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)13.3152276
1023353
4 G 2,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)14.4195326
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Un solo cavo per la connessione tra motore ed azionamento. Invece del cavo per encoder, questo cavo integra una coppia DSL per la retroazione.
  • Costi di cablaggio ridotti
  • Spazio e peso ridotti grazie alla composizione ibrida del cavo
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • In robot industriali, parti di macchine in movimento o catene portacavi
  • Impianti automatici di movimentazione
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Adatto alla posa in guaine per robotica e per l’impiego in robot cartesiani
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Flessibile alle basse temperature
  • A bassa capacità

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21223
    cRU AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Costruito per max 5 milioni cicli di torsione
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo (cavi di alimentazione e coppia di controllo) o conduttore in fili sottili di rame stagnato a 19 fili (coppia di dati)
  • Isolamento del conduttore: polipropilene (PP) ovvero etilene propilene fluorurato (FEP)
  • Conduttori di potenza con coppia di conduttori di controllo a schermatura separata cordati assieme a coppia dati
  • Nastratura con pellicola speciale
  • Schermatura in fili di rame stagnato avvolti a spirale
  • Nastratura con nastro PTFE
  • Guaina esterna in PUR nera (simile RAL9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Coppia dati: bianco, blu
    Coppia comando: nero, bianco

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
  • Coppia dati DSL: 19 fili

Torsione

  • Carico massimo di torsione ± 180 °/m

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di potenza e controllo:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
    Coppia dati UL: 600 V

Tensione di prova

  • Potenza e controllo: 4 kV
    Coppia di dati: 1kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • HIPERFACE DSL® è un marchio registrato di SICK AG, AKURO® link e CS open link sono marchi registrati di Hengstler Gmbh
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.