EPIC® H-EE 92

Inserti H-EE ad elevata densità di contatti sulla base della serie H-BE.

La matrice del connettore per l’installazione nei connettori rettangolari supporta un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella costruzione di macchinari e impianti.

Matrici con alta densità di contatti per potenza media

Automazione industrialeResistente alla temperatura

RU

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-EE 92 Collegamento a crimpare
10186500
H-EE 46 SCmaschiotornito47 - 925
10187500
H-EE 46 BCfemminatornito47 - 925
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Gli inserti H-EE con contatti torniti sono concepiti per un elevato numero di contatti e in spazi ristretti.
  • In accoppiamento con le custodie H-B.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 46 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,5 - 4,0 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.