EPIC® H-B 32 TS
Custodia tipo H-B per 2 inserti.
La custodia robusta per connettore con piolini per una leva diretta e un ingresso cavo laterale è appositamente concepita per l’impiego nei sistemi di controllo.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Due inserti a 16 poli in un'unica custodia per ottenere un connettore a 32 poli. Elevata sicurezza grazie alla doppia leva
- Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)
Applicazione
- Impianti industriali
- Ingegneria di controllo
- Industria plastica
Caratteristiche del prodotto
- Custodia volante
- Doppia leva o perni per doppia leva
- ingresso laterale
- Versioni con/senza manicotto centrale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
Leva: acciaio zincato
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.