ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE

ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C

  • Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche
  • Massima riduzione di spazio e peso
  • UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)

Buona resistenza chimicaAutoestinguenteResistente alle basse temperatureLeggeroResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo N. AWG e numero conduttoreDiametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
0094000
28 (7)0.9giallo/verde0,92
0094001
28 (7)0.9nero0,92
0094002
28 (7)0.9blu0,92
0094003
28 (7)0.9marrone0,92
0094005
28 (7)0.9giallo0,92
0094006
28 (7)0.9verde0,92
0094007
28 (7)0.9viola0,92
0094009
28 (7)0.9arancione0,92
0094104
28 (7)0.9rosso0,92
0094105
28 (7)0.9bianco0,92
0094106
28 (7)0.9grigio0,92
0095001
26 (7)1.0nero1,42,7
0095002
26 (7)1.0blu1,42,7
0095006
26 (7)1.0verde1,42,7
0095007
26 (7)1.0viola1,42,7
0095009
26 (7)1.0arancione1,42,7
0095104
26 (7)1.0rosso1,42,7
0095105
26 (7)1.0bianco1,42,7
0095106
26 (7)1.0grigio1,42,7
0096000
26 (19)1.0giallo/verde1,52,9
0096001
26 (19)1.0nero1,52,9
0096006
26 (19)1.0verde1,52,9
0106011
26 (19)1.0grigio1,52,9
0096104
26 (19)1.0rosso1,52,9
0097001
24 (7)1.15nero2,23,8
0097002
24 (7)1.15blu2,23,8
0097003
24 (7)1.15marrone2,23,8
0097104
24 (7)1.15rosso2,23,8
0097105
24 (7)1.15bianco2,23,8
0098000
24 (19)1.15giallo/verde2,34
0098001
24 (19)1.15nero2,34
0098002
24 (19)1.15blu2,34
0098003
24 (19)1.15marrone2,34
0098006
24 (19)1.15verde2,34
0098104
24 (19)1.15rosso2,34
0098105
24 (19)1.15bianco2,34
0098106
24 (19)1.15grigio2,34
0099001
22 (7)1.3nero3,45,4
0099002
22 (7)1.3blu3,45,4
0099003
22 (7)1.3marrone3,45,4
0099005
22 (7)1.3giallo3,45,4
0099006
22 (7)1.3verde3,45,4
0099007
22 (7)1.3viola3,45,4
0099104
22 (7)1.3rosso3,45,4
0099105
22 (7)1.3bianco3,45,4
0100001
22 (19)1.3nero3,75,7
0100002
22 (19)1.3blu3,75,7
0100003
22 (19)1.3marrone3,75,7
0100005
22 (19)1.3giallo3,75,7
0100009
22 (19)1.3arancione3,75,7
0100104
22 (19)1.3rosso3,75,7
0100105
22 (19)1.3bianco3,75,7
0101001
20 (7)1.5nero5,47,7
0101002
20 (7)1.5blu5,47,7
0101003
20 (7)1.5marrone5,47,7
0101006
20 (7)1.5verde5,47,7
0101104
20 (7)1.5rosso5,47,7
0101105
20 (7)1.5bianco5,47,7
0102001
20 (19)1.5nero5,98,2
0102002
20 (19)1.5blu5,98,2
0102003
20 (19)1.5marrone5,98,2
0102005
20 (19)1.5giallo5,98,2
0102006
20 (19)1.5verde5,98,2
0102007
20 (19)1.5viola5,98,2
0102009
20 (19)1.5arancione5,98,2
0102104
20 (19)1.5rosso5,98,2
0102105
20 (19)1.5bianco5,98,2
0102106
20 (19)1.5grigio5,98,2
0103001
18 (7)1.75nero8,612
0102000
20 (19)1.5giallo/verde5,98,2
0103104
18 (7)1.75rosso8,612
0104000
18 (19)1.75giallo/verde9,312
0104001
18 (19)1.75nero9,312
0104002
18 (19)1.75blu9,312
0104003
18 (19)1.75marrone9,312
0104005
18 (19)1.75giallo9,312
0104006
18 (19)1.75verde9,312
0104007
18 (19)1.75viola9,312
0104009
18 (19)1.75arancione9,312
0104104
18 (19)1.75rosso9,312
0104105
18 (19)1.75bianco9,312
0105000
16 (19)2.05giallo/verde11,816
0105001
16 (19)2.05nero11,816
0105002
16 (19)2.05blu11,816
0105003
16 (19)2.05marrone11,816
0105005
16 (19)2.05giallo11,816
0105006
16 (19)2.05verde11,816
0105007
16 (19)2.05viola11,816
0105009
16 (19)2.05arancione11,816
0105104
16 (19)2.05rosso11,816
0105105
16 (19)2.05bianco11,816
0106000
14 (19)2.45giallo/verde18,723
0106001
14 (19)2.4nero18,723
0106002
14 (19)2.4blu18,723
0106003
14 (19)2.4marrone18,723
0106005
14 (19)2.4giallo18,723
0106006
14 (19)2.4verde18,723
0106104
14 (19)2.4rosso18,723
0106105
14 (19)2.4bianco18,723
0106106
14 (19)2.4grigio18,723
0107000
12 (19)3.1giallo/verde29,635
0107001
12 (19)3.1nero29,635
0107002
12 (19)3.1blu29,635
0107003
12 (19)3.1marrone29,635
0107005
12 (19)3.1giallo29,635
0107006
12 (19)3.1verde29,635
0107009
12 (19)3.1arancione29,635
0107105
12 (19)3.1bianco29,635
0108000
10 (37)3.4giallo/verde45,651
0108001
10 (37)3.4nero45,651
0108002
10 (37)3.4blu45,651
0108104
10 (37)3.4rosso45,651
0108105
10 (37)3.4bianco45,651
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il peso e il diametro minimo del cavo permettono
    una massima riduzione di spazio e peso
  • Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi
  • Resistente alle sollecitazioni e alle fessurazioni dovute agli sbalzi frequenti della temperatura ambiente

Applicazione

  • Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
  • Tipici campi d'impiego
    - Tecnologie ad alta frequenza
    - Quadri elettrici con elevata generazione di calore
    - Strumenti di misurazione
    - Forni e fornaci per mattoni
    - Apparecchi di riscaldamento e attrezzatura da cucina
    - Costruzione di motori elettrici
    - Impianti in ingegneria chimica

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza (UL): FT2 (test fiamma orizzontale)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1
  • ÖLFLEX® HEAT 260 realizzato in PTFE
    - Resistenza eccezionale contro acidi,
    alcali, solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
    sostanze chimiche
    - Scarsa infiammabilità
    - Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
    - Basso assorbimento dell'acqua
    - Resistente ai microbi
    - Materiali isolanti non aderenti
    - Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
    - Idrofobico e repellente allo sporco
    - Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
    - Resiste al contatto con l'azoto liquido
    - Resistente ai fluidi idraulici
  • Il rame placcato in argento è caratterizzato da una buona conduttività (effetto pelle) e una buona saldabilità

Norm references / Approvals

  • 28-12 AWG: UL AWM Style 11486 secondo UL 758 (File n. E63634) & cRU AWM I A/B secondo CSA C22.2 n. 210 (File n. E63634)

Costruzione

  • Fili di rame argentati
  • Isolamento del conduttore in PTFE
  • PTFE = politetrafluoroetilene

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Formati conduttore AWG: 7, 19 o 37 conduttori

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3400 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -190°C a +260°C
  • UL/CSA: fino a +200°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100m
  • Disponibile solo in unica matassa
  • Fornitura anche su bobine grandi e in cartoni a perdere
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri colori su richiesta