ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Cavi in FEP per ambienti gravosi

ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature
  • Sottile, leggero e robusto

Per esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguenteResistente alle basse temperatureLeggeroResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200
2 X 0.253.1517,2
0091201
3 G 0.253.37,522,2
00912023
4 G 0.253.61027,5
0091210
2 X 0.53.89,821,6
0091211
3 G 0.5414,732,8
00912123
4 G 0.54.419,644,4
0091220
2 X 0.754.214,431,5
0091221
3 G 0.754.621,646,1
00912223
4 G 0.754.92957,9
0091230
2 X 1.04.51941,6
0091231
3 G 1.04.82955,6
00912323
4 G 1.05.33870
0091100
3 G 1.55.64370
00911033
4 G 1.56.15898
00911013
5 G 1.56.872117
0091102
7 G 1.57.4101184
0091236
3 G 2.56.67286
00912353
4 G 2.57.396115
00912373
5 G 2.58.2120144
00912423
4 G 4.08.7154180
00912433
5 G 4.09.6192225
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
  • Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi
  • Minima emissione di gas
  • Adatto all'utilizzo con sensori grazie alle sue proprietà elettriche e meccaniche

Applicazione

  • Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
  • Campi d'impiego
    - Costruzione di forni industriali
    - Fonderie
    - Industria chimica
    - Cabine elettriche
    - Linee di verniciatura
    - Elementi di riscaldamento
    - Lavorazione della plastica
    - Costruzione di generatori eolici
  • Sensoristica, come sensori di livello

Caratteristiche del prodotto

  • ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
    - Resistenza eccezionale contro acidi,
    solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
    sostanze chimiche
    - Scarsa infiammabilità
    - Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
    - Basso assorbimento dell'acqua
    - Resistente ai microbi
    - Materiali isolanti non aderenti
    - Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
    - Idrofobico e repellente allo sporco
    - Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
    - Resistente ai fluidi idraulici
  • Autoestinguente

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in FEP
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in FEP nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori, colorati secondo VDE 0293-308
    da 7 conduttori, codice colori ÖLFLEX®, tabella T7

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -100°C a +205°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.