ÖLFLEX® LIFT F

Cavi piatti in PVC flessibili resistenti alle basse temperature

ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-F

  • Adatto per l'impiego in catene portacavi
  • Salvaspazio
  • Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Misura esterna, larghezza x altezza (mm)Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® LIFT F
Tensione nominale U0/U: 300/500 V, campo di temperatura: da 0°C a +70°C
0042020
12.0 G 1.036 x 4.7115392
0042021
16.0 G 1.048.5 x 4.7153,6521
0042022
20.0 G 1.059 x 4.7192645
0042023
24.0 G 1.071.5 x 4.7230772
Tensione nominale U0/U: 450/750 V, campo di temperatura: da -15°C a +70°C
00420013
4.0 G 1.515.5 x 5.257,6132
00420023
5.0 G 1.519.7 x 5.272170
0042003
7.0 G 1.527 x 5.2100,8236
0042004
8.0 G 1.529 x 5.2115266
0042005
10.0 G 1.536.5 x 5.2144333
0042006
12.0 G 1.542 x 5.2172,8422
00420073
4.0 G 2.519 x 5.996206
00420083
5.0 G 2.524 x 5.9120257
0042009
7.0 G 2.532.5 x 5.9168345
0042010
8.0 G 2.535 x 5.9192390
0042050
12.0 G 2.552.5 x 5.9288580
00420113
4.0 G 4.021 x 6.8153,6343
0042012
7.0 G 4.038 x 6.8268,8589
00420133
4.0 G 6.024 x 7.3230425
00420143
4.0 G 10.030.5 x 9.5384709
00420153
4.0 G 16.035 x 10.86141015
00420163
4.0 G 25.042 x 139601366
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo piatto ad ingombro ridotto rispetto al cavo tondo
  • Raggio di curvatura notevolmente ridotto rispetto ai cavi tondi

Applicazione

  • Per impianti movimentazione, sollevamento e trasporto
  • Adatto all'utilizzo in impianti logistica automatizzata e di magazzini verticali
  • Adatto anche per l'utilizzo in catene portacavi e parti di macchine in movimento
  • Secondo le norme VDE questi cavi piatti possono essere utilizzati anche come cavi di controllo per ascensori per una sospensione massima di 35 m e ad una velocità massima di 1,6 m/sec
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • sec. EN 50214/ VDE 0283-2

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Guaina esterna in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo piatto

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo piatto

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Versioni U0/U 300/500 V, a filo sottile secondo VDE 0295 classe 5 oppure IEC 60228 Cl. 5
  • Versioni U0/U 450/750 V, a filo sottilissimo secondo VDE 0295 classe 6 /IEC60228 Cl. 6; dalla sezione 10 mm²: conduttori a trefoli sottili/classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x spessore del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile:
    da 0 °C a +70 °C (fino a 1,0 mm²)
    da -15 °C a +70 °C (da 1,5 mm²)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.