ÖLFLEX® CRANE F

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici

ÖLFLEX® CRANE F - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V

  • Per l'impiego su carriponte all'aperto
  • Salvaspazio
  • Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi

Per esternoResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Misura esterna, larghezza x altezza (mm)Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.517.5 x 6.257,6200
0041042
5.0 G 1.521.5 x 6.272240
0041043
7.0 G 1.529 x 6.2100,8360
0041044
8.0 G 1.531.5 x 6.2115370
0041045
10.0 G 1.540 x 6.5144520
0041046
12.0 G 1.547 x 6.5172,8620
0041047
4.0 G 2.521 x 7.596280
0041048
5.0 G 2.527 x 7.5120400
0041049
7.0 G 2.535 x 7.5168520
0041050
8.0 G 2.539 x 7.5192550
0041051
12.0 G 2.556 x 8288800
0041052
4.0 G 4.026 x 9153,6410
0041054
4.0 G 6.029 x 9.5230600
0041056
7.0 G 6.042 x 9.5403850
0041057
4.0 G 10.033 x 11384800
0041059
4.0 G 16.038 x 136141150
0041060
4.0 G 25.049.5 x 159601700
0041061
4.0 G 35.055 x 1713442360
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente agli agenti atmosferici, per condizioni ambientali difficili
  • Cavo piatto ad ingombro ridotto rispetto al cavo tondo
  • Raggio di curvatura notevolmente ridotto rispetto ai cavi tondi

Applicazione

  • Utilizzabili per elevatori con lunghezza sospensioni max. 50 m
  • Adatto all'utilizzo per posa fissa su carri ponte e in cantieri di ogni genere e per posa mobile in impianti di sollevamento
  • Adatto per l'impiego in impianti di depurazione, impianti siderurgici, nella logistica automatizzata e sistemi di stoccaggio verticali
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Ai sensi di VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in mescola di gomma
  • Guaina esterna in gomma speciale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo piatto

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo piatto

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Conduttore in rame secondo VDE 0295/IEC 60228
    fino a 25 mm²: fili extra-sottili, classe 6
    da 35 mm²: fili sottili, classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x spessore del cavo
  • Posa fissa: 4 x spessore del cavo

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a +90°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.