ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificato

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cUL

  • Certificato AWM per USA e Canada
  • La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

interferenze

CERUC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX®SERVO 9YSLCY-JB / versione a 4-conduttori - guaina esterna trasparente
0037000
4 G 1,510.587230
0037001
4 G 2,511.8133300
0037002
4 G 413.3213485
0037003
4 G 614.9298630
0037004
4 G 1017.7460860
0037005
4 G 1621.57071290
0037006
4 G 2526.311001860
0037007
4 G 3529.715422610
0037008
4 G 5035.822062950
0037009
4 G 7040.930023950
0037010
4 G 9545.440045300
0037011
4 G 12049.851086600
0037012
4 G 15056.162257590
0037013
4 G 18561.475689420
0037014
4 G 24067.9994012150
ÖLFLEX®SERVO 9YSLCY-JB / versione 3+3 - guaina esterna nera
0037015
3 X 1,5 + 3 G 0,2511.488177
0037016
3 X 2,5 + 3 G 0,512.9130220
0037017
3 X 4 + 3 G 0,7513.6224323
0037018
3 X 6 + 3 G 1,015.2276420
0037019
3 X 10 + 3 G 1,517.4511635
0037020
3 X 16 + 3 G 2,520751930
0037021
3 X 25 + 3 G 424.312041350
0037022
3 X 35 + 3 G 627.515351780
0037023
3 X 50 + 3 G 1031.121562530
0037024
3 X 70 + 3 G 1037.129803225
0037025
3 X 95 + 3 G 164039534511
0037026
3 X 120 + 3 G 1642.648365663
0037027
3 X 150 + 3 G 255054126720
0037028
3 X 185 + 3 G 3555.670777855
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conforme ai requisiti EMC per azionamenti a velocità controllata
  • Trasmissione ad alta potenza per unità di grandi dimensioni
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • La versione 3+3 conduttori di terra disposti simmetricamente favorisce la riduzione delle correnti dannose nei cuscinetti
  • Le versioni con guaina esterna nera sono adatte per la posa all’aperto

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • Industria cartiera
  • Industria chimica
  • Industria pesante

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1
  • Isolamento in PP EN/VDE +90° C

Riferimenti normativi/approvazioni

  • USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV80°C VW-1
    Canada: AWM I/II A/B 1kV80°C FT1
  • UL File No. E63634
  • Secondo VDE 0276, 0250, 0207

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Anime cordate concentricamente (nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi)
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
  • Versione a 4 conduttori: guaina esterna in PVC trasparente
  • Versione conduttori 3+3: guaina esterna in PVC nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorati in accordo HD 308 S2 VDE 0293-308

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • Nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi

Campo di temperatura

  • Flessione:
    IEC: trasparente da -5°C a +80°C
    IEC: nero da -5°C a +90 °C
    UL/CSA: da -5°C a +80°C
  • Posa fissa:
    IEC: trasparente da -40 ° C a + 80 ° C
    IEC: nero da -40 ° C a + 90 ° C
    UL / CSA: + 80 ° C "

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.