JE-Y(ST)Y...BD

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale

Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa

Secondo DIN VDE 0815

interferenze

CEFire

No data available for display
Codice articolo Numero dei conduttori e diametro in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.862560
0034191
4 x 2 x 0.88,54596
0034192
8 x 2 x 0.81185158
0034193
12 x 2 x 0.813126225
0034194
16 x 2 x 0.814,5166290
0034195
20 x 2 x 0.816206350
0034197
40 x 2 x 0.822407660
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per le installazioni economiche, per sistemi di controllo industriale, come ad esempio per la misurazione, regolazione e trasmissione dati (IDC).
  • La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Cavo di collegamento per installazioni fisse in sistemi di controllo di tipo industriale, come richiesto nelle applicazioni di misurazione, controllo, segnalazione e dati
  • Industria elettronica
  • In ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia

Caratteristiche del prodotto

  • La versione bipolare (2x2x0.8) è twistata a star quad
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB:Per circuiti a sicurezza intrinseca (categoria -i- sicurezza intrinseca) secondo IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sezione 16.2.2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo DIN VDE 0815 tipo JE-Y(ST)Y...BD

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • 2 conduttori a coppia e 4 coppie cordate a fascio
  • Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio
  • Guaina esterna in PVC
    Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni

Codice di identificazione dei conduttori

  • secondo VDE 0815, tabella T10

Mutua capacità

  • max. 100 nF/km

Accoppiamento

  • ca. 200 pF/100 m

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Unifilare (conduttore rigido)
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 500 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Resistenza dell'anello

  • max. 73,2 ohm/km

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.