UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Cavo schermato a coppie twistate singolarmente schermate per trasmissione dati ed isolamento dei conduttori in PE
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità , schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485
Coppie schermate con foglio metallico (PiMF)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo dati a bassa capacità , con coppie schermate e schermatura globale in calza di fili di rame
- Particolarmente idoneo per il cablaggio di sistemi controllo dati in grandi impianti industriali
- Coppie schermate e schermatura sul totale per ridurre le interferenze elettriche
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
Applicazione
- Per requisiti più elevati nell'attenuazione near-end cross-talk ed elevate interferenze elettriche nei circuiti
- Idoneo alla trasmissione di segnali che variano di frequenza e tensione
- Possibilità di impiego multifunzionale nell'elettronica di sistemi computerizzati, apparecchiature di comando elettronico, macchine per ufficio, bilance, ecc.
- Per la trasmissione di segnali di misura e interfacce seriali a 2 fili
- Per posa mobile limitata e per installazione fissa in interni asciutti o umidi
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Costruzione
- Conduttore a trefolo a 7 fili o a fili sottili (da 1mm²) in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
- Conduttori twistati a coppie
- Schermatura a nastro di alluminio e filo di drenaggio in rame su ogni singola coppia
- Schermatura in calza di rame nudo sul totale
- Guaina esterna in PVC
Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- 0.22 mm²-0.5 mm²: secondo DIN 47100, tabella T9
- 1,0 mm²: conduttore a: bianco, conduttore b: nero
Mutua capacitÃ
- A 800 Hz:
0,22 mm²: max. 70 nF/km
0,34 mm²: max. 70 nF/km
0,5 mm²: max. 75 nF/km
1,0 mm²: max. 85 nF/km
Induttanza
- ca. 0,4 mH/km
Cordatura conduttori
- Conduttore a trefolo, secondo VDE 0881, 7 fili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 150 mm
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
- Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
- ca. 85 Ohm (> 1 MHz)
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- TERMI-POINT® è un marchio depositato di AMP
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

