UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità , schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il Canada
- Alternativa più conveniente di UNITRONIC® FD CP (TP) plus
- A bassa capacità , UL AWM
- UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: colorazione DIN 47100, vedi T9
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ideale per la trasmissione dati grazie all'isolamento a bassa capacità e le coppie twistate
- Cable specification optimized for use in power chain/cable carrier in the USA, on the basis of NFPA 79, Section 12.9.2
Applicazione
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
- Adatto all'uso in catena portacavi con corse fino a 50m per applicazioni in orizzontale
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Caratteristiche del prodotto
- Bassa capacitÃ
- Protezione EMC ottimale grazie alla schermatura totale
- Flexibility for use inside power chain/cable carrier
- Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2,
UL VW-1, Prova alla fiamma, CSA FT 1
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
- UL AWM Style 2570 80°C 1000V(external interconnection) per USA(UL File No.: E63634) secondo NFPA 79, Sezione 12.9.2
- AWM I/II A/B 80°C 1000V sec. CSAC22.2 No. 210-15 e certificato da UL (cRU) per il Canada
- Conforme alle direttive EU RoHS
Costruzione
- Fili sottili/sottilissimi di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PE a bassa capacitÃ
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PVC nero (simil RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Codice di identificazione dei conduttori
- UNITRONIC®
FD Li2YCY (TP) A BE: - DIN 47100, tabella T9
Mutua capacitÃ
- Fino a 0,5 mm²: 60 nF/km
- Fino a 1,0 mm²: 70 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Filo sottile
- Da 0.5 mm2: fili sottilissimi secondo IEC 60228 Classe 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Resistenza dell'anello
- Vslore Ohm (DC) @ 20 °C
- 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km
Campo di temperatura
- Posa mobile:
VDE: da -5 °C a +70 °C
UL AWM: da -5 °C a +80 °C - Posa fissa:
VDE: da -40 °C a +70 °C
UL AWM: da -5 °C a +80 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
