UNITRONIC® 100 CY

Cavo per trasmissione dati schermato

UNITRONIC® 100 CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, schermato, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni

CEFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® 100 CY
0034006
2 x 0,143,71220
0034007
3 x 0,143,91328
0034008
4 x 0,144,114,333
0034009
5 x 0,144,415,538
0034010
7 x 0,144,720,349
0034011
10 x 0,145,734,366
0034012
14 x 0,146,33280
0034013
16 x 0,146,640,990
0034016
27 x 0,148,170,6148
0031031
3 x 0,255,420,248
0031066
4 x 0,255,72461
0031067
5 x 0,256,32972
0031032
7 x 0,256,737,682
0031033
10 x 0,258,248,8129
0031034
14 x 0,258,764,6147
0031068
2 x 0,345,62045
0031048
3 x 0,345,824,162
0031069
4 x 0,346,42965
0031070
5 x 0,346,94295
0031049
7 x 0,347,350106
0031050
10 x 0,34967,7167
0031052
16 x 0,3410,595219
0031060
52 x 0,3417,6336629
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Cavi per trasmissione dati, segnali ed impulsi a bassa frequenza per computer, apparecchi elettronici ed informatica, strumenti di misura e controllo, schede elettroniche, ed ovunque sia necessario utilizzare cavi multipolari schermati o non schermati, flessibili e di piccole dimensioni.

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna resistente, flessibile e robusta
  • Diametro esterno ridotto anche con numero di conduttori elevato
  • Come UNITRONIC® 100 ma con schermatura in calza di rame
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • 3 conduttori con filo di terra (giallo/verde)
    2 conduttori (nero/blu)

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0814 o VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina interna in PVC
  • Per le sezioni da 0,14 mm² la guaina intermedia viene sostituita da un nastro di poliestere posto sotto la schermatura.
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Codice colore UNITRONIC®, tabella T7

Mutua capacità

  • ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,7 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Conduttore di terra

  • Giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.