UNITRONIC® 100

Cavo per trasmissione dati non schermato

UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni

Codice colore UNITRONIC® con conduttore di terra

CEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® 100
0028009
2 x 0,1432,812
0028010
3 x 0,143,24,217
0028012
5 x 0,143,7722
0028014
7 x 0,1449,827
0028015
10 x 0,1451441
0028019
24 x 0,147,233,694
0028025
52 x 0,141072,8198
0028030
3 x 0,253,87,521
0028031
7 x 0,254,917,548
0028032
10 x 0,256,42577
0028033
14 x 0,256,93595
0028034
16 x 0,257,340112
0028035
21 x 0,258,552,5139
0028036
24 x 0,25960163
0028037
27 x 0,259,267,5171
0028038
30 x 0,259,975187
0028039
36 x 0,2510,790235
0028040
40 x 0,2511,6100266
0028042
52 x 0,2512,5130343
0028044
61 x 0,2513,3152,5398
0028047
3 x 0,344,210,533
0028048
7 x 0,345,522,862
0028051
16 x 0,348,354,4131
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Cavi per trasmissione dati, segnali ed impulsi a bassa frequenza per computer, apparecchi elettronici ed informatica, strumenti di misura e controllo, schede elettroniche, ed ovunque sia necessario utilizzare cavi multipolari schermati o non schermati, flessibili e di piccole dimensioni.

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna resistente, flessibile e robusta
  • Diametro esterno ridotto anche con numero di conduttori elevato
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • 3 conduttori con filo di terra (giallo/verde)
    2 conduttori (nero/blu)

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0814 o VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Codice colore UNITRONIC®, tabella T7

Mutua capacità

  • ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,7 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Conduttore di terra

  • Giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.